11:36:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89320-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butée à rouleaux cylindrique 893..-M, à deux rangées
Remplace
893 20 M
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
T | 42 mm | Hauteur |
Ca | 380,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,400,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 125,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,130 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 910 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.29 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 167 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da | 107 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra | 1.5 mm | Rayon de gorge |
Dimensions
D1 | 103 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 170 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Dc1 | 100 mm | Alésage cage |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K89320-M | Cage à rouleaux | |
GS89320 | Rondèle logement | |
WS89320 | Rondèle arbre |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M | Cage laiton |
Caractéristiques