18:35:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89417-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 894, à simple effet, combinaison de K894, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
T | 58 mm | Hauteur |
Ca | 620,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,980,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 203,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,170 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 8.256 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 88 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 180 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K89417-M | Cage à rouleaux | |
GS89417 | Rondèle logement | |
WS89417 | Rondèle arbre |