11:36:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89422-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 894, à simple effet, combinaison de K894, GS, WS
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 110 mm | Alésage |
D | 230 mm | Diamètre extérieur |
T | 73 mm | Hauteur |
Ca | 1,010,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 3,400,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 340,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,690 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 640 1/min | Vitesse de base |
≈m | 16.533 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 113 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 230 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K89422-M | Cage à rouleaux | |
GS89422 | Rondèle logement | |
WS89422 | Rondèle arbre |