18:35:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89440-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 894, à simple effet, combinaison de K894, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 200 mm | Alésage |
D | 400 mm | Diamètre extérieur |
T | 122 mm | Hauteur |
Ca | 2,700,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 10,200,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 900,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 960 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 305 1/min | Vitesse de base |
≈m | 80.87 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 205 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 400 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K89440-M | Cage à rouleaux | |
GS89440 | Rondèle logement | |
WS89440 | Rondèle arbre |