09:13:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81107-TV
Cage à rouleaux axiale -CL
Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet, combinable avec des rondelles de butée
Information produit


dimensions principale & données de performance
Dc1 | 35 mm | Alésage cage |
Dc | 52 mm | Diamètre extérieur de cage |
Dw | 5 mm | Diamètre éléments roulants |
Ca | 39,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 101,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 9,600 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 6,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 18 g | Poids |
Cotes de montage
Eb | 36 mm | Dimension piste |
Ea | 51 mm | Dimension piste |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |