09:13:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81117-TV
Cage à rouleaux axiale -CL
Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet, combinable avec des rondelles de butée
Information produit


dimensions principale & données de performance
Dc1 | 85 mm | Alésage cage |
Dc | 110 mm | Diamètre extérieur de cage |
Dw | 7.5 mm | Diamètre éléments roulants |
Ca | 112,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 385,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 39,500 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,950 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,070 1/min | Vitesse de base |
≈m | 98 g | Poids |
Cotes de montage
Eb | 87 mm | Dimension piste |
Ea | 108 mm | Dimension piste |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |