03:53:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81126-TV
Axial cyl roller and cage assy -LS
Axial cylindrical roller and cage assembly K811, single direction, suitable for combination with axial bearing washers
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
Dc1 | 130 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
Dc | 170 mm | Diámetro exterior de la jaula |
Dw | 12 mm | Diámetro del elemento rodante |
Ca | 250,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 900,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 80,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,920 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 760 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.368 kg | Poids |
Medidas de montaje
Eb | 135 mm | Medidas pista de rodadura |
Ea | 165 mm | Medidas pista de rodadura |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |