03:53:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81134-TV
Cage à rouleaux axiale -CL
Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet, combinable avec des rondelles de butée
Information produit


dimensions principale & données de performance
Dc1 | 170 mm | Alésage cage |
Dc | 215 mm | Diamètre extérieur de cage |
Dw | 14 mm | Diamètre éléments roulants |
Ca | 360,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,380,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 125,000 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 570 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.649 kg | Poids |
Cotes de montage
Eb | 176 mm | Dimension piste |
Ea | 209 mm | Dimension piste |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |