10:18:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK1528-A/0-10
Cage à aiguilles axiale
Cages à aiguilles axiales, a simple effet, selon DIN 5405-2
Information produit


dimensions principale & données de performance
Dc1 | 15 mm | Alésage cage |
Dc | 28 mm | Diamètre extérieur |
Dw | 2 mm | Diamètre éléments roulants |
Ea | 27 mm | Dimension piste |
Eb | 17 mm | Dimension piste |
ca | 11,400 N | Charge dyn. de base, axiale |
c0a | 36,000 N | charge stat. de base, axiale |
cua | 3,650 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 13,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.75 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
AS1528 | Rondelle de roulement axial |
Téléchargements :