08:22:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
F | 13 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B | 12.5 mm | Largeur |
-0.004 mm | Tolérance supérieure de diamètre du chemin de roulement | |
-0.018 mm | Tolérance inférieure de diamètre du chemin de roulement | |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
≈m | 7 g | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |