08:22:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR12X15X22,5-XL
bague intérieure
Bague intérieure IR..-XL, cylindrique
Remplace
IR12X15X22, 5
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
F | 15 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B | 22.5 mm | Largeur |
-0.004 mm | Tolérance supérieure de diamètre du chemin de roulement | |
-0.018 mm | Tolérance inférieure de diamètre du chemin de roulement | |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
≈m | 10.9 g | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
trou de lubrification | Sans | Sans |
version spéciale | Sans | Sans |