12:35:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

Main Dimensions & Performance Data
d | 14 mm | Bore diameter |
F | 17 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 17 mm | Width |
-0.004 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0.018 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 0.3 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 0.009 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |