19:50:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR220X240X50-XL
bague intérieure
Bague intérieure IR..-XL, cylindrique
Remplace
IR220X240X50
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 220 mm | Alésage |
F | 240 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B | 50 mm | Largeur |
-0.055 mm | Tolérance supérieure de diamètre du chemin de roulement | |
-0.086 mm | Tolérance inférieure de diamètre du chemin de roulement | |
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
≈m | 2.709 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
trou de lubrification | Sans | Sans |
version spéciale | Sans | Sans |