14:48:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 32 mm | Alésage |
F | 37 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B | 30 mm | Largeur |
0 mm | Tolérance supérieure de diamètre du chemin de roulement | |
-0.009 mm | Tolérance inférieure de diamètre du chemin de roulement | |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
≈m | 62.4 g | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
trou de lubrification | Sans | Sans |
version spéciale | Sans | Sans |