06:53:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
F | 58 mm | diamètre de piste bague intérieure |
B | 22 mm | Largeur |
0 mm | Tolérance supérieure de diamètre du chemin de roulement | |
-0.011 mm | Tolérance inférieure de diamètre du chemin de roulement | |
rmin | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
≈m | 0.112 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
trou de lubrification | sans | sans |
version spéciale | sans | sans |