17:15:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR90X100X36-XL
bague intérieure
Bague intérieure IR..-XL, cylindrique
Remplace
IR90X100X36
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
F | 100 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B | 36 mm | Largeur |
-0.014 mm | Tolérance supérieure de diamètre du chemin de roulement | |
-0.027 mm | Tolérance inférieure de diamètre du chemin de roulement | |
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
≈m | 0.408 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
trou de lubrification | Sans | Sans |
version spéciale | Sans | Sans |