11:19:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
Fw | 50 mm | Alésage des aiguilles jointives |
Ew | 58 mm | Diamètre extérieur aiguilles jointives |
Bc | 20 mm | Largeur |
Cr | 35,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 62,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 8,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.075 kg | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |