12:57:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
Fw | 60 mm | Alésage des aiguilles jointives |
Ew | 66 mm | Diamètre extérieur aiguilles jointives |
Bc | 33 mm | Largeur |
Cr | 46,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 112,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 15,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,800 1/min | Vitesse de base |
≈m | 102.8 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |