13:34:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BK2520
Douille à aiguilles avec fond
Douille à aig. avec fond BK, selon DIN 618/ISO 3245
Remplace
BK 2520
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 25 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 32 mm | Diamètre extérieur |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 19,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 33,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 6,100 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG | 10,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 7,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 38 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.8 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Ct min | 17.3 mm | Largeur minimum base douille avec fond |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
SD25X32X4 | Bague d'étanchéité | |
G25X32X4 | Bague d'étanchéité 2 | |
LR20X25X20,5 | Bagues intérieures LR adaptées | |
IR20X25X20-XL | Bagues intérieures IR adaptées |