07:11:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 4 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 8 mm | Diamètre extérieur |
C | 8 mm | Largeur |
Cr | 1,780 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,310 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 147 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 42,500 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 25,500 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 44,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.4 g | Poids |
Dimensions
C1 | 8 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
GR4X8X2 | Bague d'étanchéité |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | Sans | |
trou de lubrification | Sans | Sans |
revêtement | Sans | |
joint | Sans |
Caractéristiques