07:11:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 6 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 10 mm | Diamètre extérieur |
C | 8 mm | Largeur |
Cr | 2,030 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,650 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 187 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 36,500 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 21,900 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 31,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2 g | Poids |
Dimensions
C1 | 8 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
GR6X10X2 | Bague d'étanchéité |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | Sans | |
trou de lubrification | Sans | Sans |
revêtement | Sans | |
joint | Sans |
Caractéristiques