07:11:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 12 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 18 mm | Diamètre extérieur |
C | 12 mm | Largeur |
Cr | 6,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 880 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 20,000 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 12,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 15,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 8.92 g | Poids |
Dimensions
C1 | 12 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.8 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
SD12X18X3 | Bague d'étanchéité | |
G12X18X3 | Bague d'étanchéité 2 | |
LR8X12X12,5 | Bagues intérieures LR adaptées | |
IR8X12X12,5-XL | Bagues intérieures IR adaptées |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | Sans | |
trou de lubrification | Sans | Sans |
revêtement | Sans | |
joint | Sans |
Caractéristiques