13:34:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK1216-2RS
Douille à aiguilles
Douilles à aiguilles HK..-2RS, joint à lèvre des 2 côtés, selon DIN 618
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 12 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 18 mm | Diamètre extérieur |
Cr | 6,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 880 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 12,000 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 12,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 11.15 g | Poids |
Dimensions
C1 | 16 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.8 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
IR9X12X16-XL | Bagues intérieures IR adaptées |