12:57:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK1520-2RS
Douille à aiguilles
Douilles à aiguilles HK..-2RS, joint à lèvre des 2 côtés, selon DIN 618
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 15 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 21 mm | Diamètre extérieur |
Cr | 10,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14,400 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,810 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,900 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 9,900 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 17.365 g | Poids |
Dimensions
C1 | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.8 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | L271 | Graisse (L271) |
trou de lubrification | Sans | Sans |
revêtement | Sans | |
joint | 2RS | Joint frottant des deux côtés |
Caractéristiques