12:57:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK3016-2RS
Douille à aiguilles
Douilles à aiguilles HK..-2RS, joint à lèvre des 2 côtés, selon DIN 618
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 30 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 37 mm | Diamètre extérieur |
Cr | 12,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 18,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,440 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,200 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 5,200 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 27.19 g | Poids |
Dimensions
C1 | 16 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.8 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
LR25X30X16,5 | Bagues intérieures LR adaptées | |
IR25X30X17-XL | Bagues intérieures IR adaptées |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | L271 | Graisse (L271) |
trou de lubrification | Sans | Sans |
revêtement | Sans | |
joint | 2RS | Joint frottant des deux côtés |
Caractéristiques