23:48:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK6020
Douille à aiguilles
Douille à aiguilles HK, à une rangée, avec cage
Remplace
HK 6020
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 60 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 68 mm | Diamètre extérieur |
C | 20 mm | Largeur |
Cr | 33,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 75,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 9,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,450 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 2,650 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 3,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 81.364 g | Poids |
Dimensions
C1 | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.8 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |