03:29:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 20 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 26 mm | Diamètre extérieur |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 22,400 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 48,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 5,400 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 7,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 27.9 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.8 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
IR17X20X20-XL | Bagues intérieures IR adaptées | |
LR17X20X20,5 | Bagues intérieures LR adaptées |