23:48:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HN2520
Douille à aiguilles
Douilles à aiguilles HN, à aiguilles jointives
Remplace
HN 2520
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 25 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 32 mm | Diamètre extérieur |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 28,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 59,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 8,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 4,350 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 5,800 1/min | Vitesse de base |
≈m | 40 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.8 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
IR20X25X20-XL | Bagues intérieures IR adaptées | |
LR20X25X20,5 | Bagues intérieures LR adaptées |