13:07:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
dimensions principale & données de performance
Fw | 28.575 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 34.925 mm | Diamètre extérieur |
C | 12.7 mm | Largeur |
Cr | 12,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,200 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 9,000 1/min | vitesse limite |
≈m | 20.2 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | SF193 | Graisse (SF193) |
trou de lubrification | Sans | Sans |
revêtement | Sans | Sans |
joint | Sans |