04:37:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
dimensions principale & données de performance
Fw | 31.75 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 38.1 mm | Diamètre extérieur |
C | 25.4 mm | Largeur |
Cr | 27,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 55,000 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 8,200 1/min | vitesse limite |
≈m | 44.6 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | Sans | |
trou de lubrification | Sans | Sans |
revêtement | Sans | |
joint | Sans |