02:52:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 9.525 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 14.288 mm | Diámetro exterior |
C | 12.7 mm | Anchura |
Cr | 5,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 25,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 5.6 g | Poids |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Lubricante | Sin | |
Agujero de engrase | Sin | Sin |
Recubrimiento | Sin | |
Obturaciones | Sin |