04:34:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
dimensions principale & données de performance
Fw | 14.288 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 19.05 mm | Diamètre extérieur |
C | 15.875 mm | Largeur |
Cr | 9,400 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14,000 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 17,600 1/min | vitesse limite |
≈m | 10.36 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | Sans | |
trou de lubrification | Sans | Sans |
revêtement | Sans | |
joint | Sans |