01:43:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4904-2RSR-RR-XL
Roulement à aiguilles
Roulements à aig. NA49..-2RSR, série 49, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
NA4904-2RSR-RR
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 37 mm | Diamètre extérieur |
B | 18 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr | 19,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 10,100 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 79.139 g | Poids |
Dimensions
F | 25 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
C | 17 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |