08:22:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 105 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 125 mm | Diamètre extérieur |
C | 36 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 129,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 250,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 44,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,850 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.707 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |