23:02:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 22 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 30 mm | Diamètre extérieur |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 20,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 27,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 20,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 11,700 1/min | Vitesse de base |
≈m | 37.3 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
G22X30X4 | Bague d'étanchéité | |
SD22X30X4 | Bague d'étanchéité 2 |