21:16:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 43 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 53 mm | Diamètre extérieur |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 30,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 51,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 9,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 10,700 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 87 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
G43X53X4 | Bague d'étanchéité |