02:23:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
D | 29 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur |
Cr | 19,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 25,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 20,600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 11,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 54.16 g | Poids |
Dimensions
F | 21 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 0.5 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |