17:15:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 68 mm | Diamètre extérieur |
B | 25 mm | Largeur |
Cr | 45,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 82,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 14,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4,950 1/min | Vitesse de base |
≈m | 270.03 g | Poids |
Dimensions
F | 55 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 1.5 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |