08:22:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 25 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 38 mm | Diamètre extérieur |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 31,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 33,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 16,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 9,700 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.07 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |