07:11:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 60 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
C | 28 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 71,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 98,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 17,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,750 1/min | Vitesse de base |
≈m | 343.52 g | Poids |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |