14:48:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4852-XL
Roulement à rouleaux radiaux
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Remplace
RNA4852
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 285 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 320 mm | Diamètre extérieur |
B | 60 mm | Largeur |
Cr | 415,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,160,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 161,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,660 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 1,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 890 1/min | Vitesse de base |
≈m | 5.746 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
C | 60 mm | Largeur, bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |