03:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4905-2RSR-XL
Roulement à rouleaux radiaux
Roulements à aig. RNA49..-2RSR, série 49, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
RNA4905-2RSR
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 30 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 42 mm | Diamètre extérieur |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 21,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 24,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,650 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,600 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 8,600 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 0.063 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
C | 17 mm | Largeur, bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |