14:48:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4908-XL
Roulement à rouleaux radiaux
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Remplace
RNA4908
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 48 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 48,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 67,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 11,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,200 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 5,500 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 5,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 142.4 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |