03:30:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4909-2RSR-XL
Roulement à rouleaux radiaux
Roulements à aig. RNA49..-2RSR, série 49, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
RNA4909-2RSR
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 52 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 68 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 43,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 59,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 9,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,100 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 5,200 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 0.186 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |