13:58:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4914-XL
Roulement à rouleaux radiaux
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Remplace
RNA4914
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 80 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 30 mm | Largeur |
Cr | 95,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 156,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 28,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,700 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 3,400 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 3,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 469.1 g | Poids |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
C | 30 mm | Largeur, bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |