14:48:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA6901-XL
Roulement à rouleaux radiaux
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Remplace
RNA6901
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 16 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 24 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 18,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 21,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,850 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 23,200 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 13,900 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 14,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 31.2 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
G16X24X3 | Bague d'étanchéité | |
SD16X24X3 | Bague d'étanchéité 2 |