07:45:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222SM320-MA
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222SM, roulements à rotule en 2 parties
Information produit

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 320 mm | Diámetro del agujero |
D | 620 mm | Diámetro exterior |
C | 165 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 3,100,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4,750,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 280,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 450 1/min | Velocidad límite de rotación |
Fa max | 60,500 N | Máxima carga axial |
≈m | 249 kg | Poids |
Medidas de montaje
Mi | 295 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Ma | 120 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Medidas
rmin | 6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
B | 230 mm | Anchura del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.24 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.76 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.11 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.7 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
22268K | Referencia rodamiento | |
H3168-HG | Manguito de fijación | |
SNS3268-H-D | Soporte |
Produits récemment consultés