09:48:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
230S.908
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230S
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 241.3 mm | Alésage |
D | 400 mm | Diamètre extérieur |
C | 104 mm | largeur, bague extérieure |
Cr | 1,240,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,120,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 180,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 690 1/min | vitesse limite |
Fa max | 32,000 N | charge axiale maximum |
≈m | 70 kg | Poids |
Cotes de montage
Mi | 120 Nm | couple de serrage vis de fixation |
Ma | 69 Nm | couple de serrage vis de fixation |
Dimensions
rmin | 4 mm | dimension minimum de chanfrein |
B | 160 mm | largeur, bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.22 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.04 | facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.53 | facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.97 | facteur de sécurité statique |
information additionnelle
23052K | désignation roulement | |
H3052XX908 | Manchon de serrage | |
SNS3052-H-D | corps de palier |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.