23:15:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



21315-E1-XL-TVPB-C3
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 213..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
Remplace
21315-E1-TVPB-C3, 21315E1TVPB.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Alésage |
D | 160 mm | Diamètre extérieur |
B | 37 mm | Largeur |
Cr | 305,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 325,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 39,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,700 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,750 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.554 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 87 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 148 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 135.2 mm | Alésage bague extérieure |
d2 | 99.7 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ds | 3.2 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 6.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.22 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.04 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.53 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.97 | Facteur de sécurité statique |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | E1 | Sans bord central |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Cage | TVPB | Cage plastique |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
dispositif de lubrification | Norme | Norme |
Caractéristiques