07:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22219-E1-XL
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
Remplace
22219-E1, 22219E1
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 95 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 43 mm | Largeur |
Cr | 380,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 415,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 48,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,850 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.044 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 107 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 158 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 152.7 mm | Alésage bague extérieure |
d2 | 112.6 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ds | 4.8 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 9.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.24 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.87 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.27 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.8 | Facteur de sécurité statique |
Produits récemment consultés